クイックサーチ

ボブキャット/Bobcat 442

ボブキャット/Bobcat 442

価格
$44,500
製造年
2014
使用時間数
3,018 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドBobcat 442
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー528911572
ユニット番号509459
カタログ番号10050999
製造年2014
使用時間数3,018 h
アメリカ
所在地Aurora、アメリカ
価格
税別価格44,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報AS IS / AS RECEIVED
HYDRAULIC THUMB
* NO QUICK COUPLER
TRANSMISSION, 2 SPEED TRAVEL
SEAT,AIR SUSPENSION VINYL W/BELT
ADJ. JOYSTICK & FOOT CONTROLS
TRAVEL ALARM, SKYLIGHT,
2014 BOBCAT 442 MINI EXCAVATOR
CONSIGNMENT / GARBIN ,K.
ENGINE,2349,3.2L, 73HP, TIER 3
AUXILIARY HYDRAULICS ... GPM
UC,RUBBER TRACKS,18"1 USED/1 NEW
MONO BOOM ... 13'9"
STANDARD STICK ... 6'5" /2000MM
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS,
FLOOR MAT, DOME LIGHT, WIPER,
STANDARD LEVELING BLADE 91"
LIGHTING HALOGEN, BOOM & CAB
BUCKET-HD, 24",2 MISSING GET
COUNTERWEIGHT, BLOCK HEATER
SLIDING SIDE WINDOWS, EXT.MIRROR
ANALOG LCD DISPLAY MONITOR W/EMS
3018/04/05/23
INCLUDES ADDITIONAL 36" BUCKET
INCLUDES COMPACTOR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1540
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • Average Shape for 2007 with 3100 Hrs Machine started and ran well.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1200
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • 良いBlower worked but not much air flow
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBlower worked but not much air flow
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
620
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はいoil leaks at valve cover
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 普通stack wired in place
  • 普通(2) Injectors have minor leaks at injector
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
210
  • 良い
  • 普通
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
230
  • いいえ
  • 良い
  • 普通play
  • 普通
  • 良い
  • 普通Missing 2 teeth
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • One new track and one track severly used
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です