McCloskey J50V2

McCloskey J50V2

価格
656,785 USD
製造年
2019
使用時間数
74 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドMcCloskey J50V2
機械カテゴリー圧砕機
メーカー/ シリアルナンバー90328
ユニット番号471008
カタログ番号CU4526035
製造年2019
使用時間数74 h
アメリカ
所在地Aurora, CO
価格
税別価格$ 656,785
税金-
税込み価格-
Features
その他情報COMPLETE WITH START/STOP FEEDER
COOLERS; HYDRAULIC AW68 OIL
CSS ADJUST VIA HYDRAULIC WEDGES
DECALS; ENGLISH MANUALS/DECALS
DUST COVERS, SPRAY BARS, WATER
FIT BLANKING PLATES TO PRESCREEN
INCOMING FREIGHT/$15,400
J50 VERSION 2 JAW CRUSHER
MAIN CONVEYOR (TWIN POLE)
ON THE MAIN CONVEYOR FOR OVER
OPTION; PUNCH PLATE 80MM(3")
PUMP; YELLOW HAND RAILS; ANSI
RECYCLE APPLICATIONS; STANDARD
REMOTE CONTROL ON TRACKS
UNDER CRUSHER-MANUAL (REQUIRED
WITH MAGNET INSTALLATION
SHORTER PANFEEDER WITH PRESCREEN
SIDE CONVEYOR; CHUTES INSTALLED
SIZE HOPPER EXTENSIONS; TWIN OIL
STANDARD HYDRAULIC WEDGE SYSTEM
STRAIGHT FINES CHUTE WITH NO
(261KW)- US; OVERBAND MAGNET ON
30MM CORRUGATED JAW PLATE FOR
BAND MAGNET; WIRED/WIRELESS
BELT PROTECTION DEFLECTOR PLATE
BOTTOM DECK: CAT TIER 4F 350HP
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Cliff Kelley
電話:+1 303 7393000
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で