Olympian XQE30

Olympian XQE30

価格
12,982 USD
製造年
2015
使用時間数
1442 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドOlympian XQE30
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーC6R00233
ユニット番号UA828
カタログ番号CU4375183
製造年2015
使用時間数1442 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 12,982
税金 (10%)$ 1,298
税込み価格$ 14,280
詳細
有効電力30 kVA
周波数50 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
50 Hz50 hZ
OLYMPIANブランド発電装置OLYMPIAN BRAND GENSET
その他情報DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA828
Manufacturer Year: 2015
Hours: 677
Retail Price: $19,550  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: Brisbane Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2288mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 1660 mm
Weight (Kg): 1711kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 147 Ltr integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 30 kVA
Maximum rated current 41 amps
Ready to run
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
電力定格
Prime
50Hz
30kVA / 24kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で