Olympian G35LG2

Olympian G35LG2

価格
19,100 USD
製造年
2016
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドOlympian G35LG2
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーGXB04507
ユニット番号E7962
カタログ番号CU4374978
製造年2016
使用時間数1 h
アメリカ
所在地Albuquerque, NM
価格
税別価格$ 19,100
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力43 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報120/208 VOLT AC, 3 PH, 60 HZ, .8PF
NATURAL GAS FUELED, SOUND ATTENUATED ENCLOSURE, AUTO START, CIRCUIT BREAKER.
THIS UNIT S NEW AND CARRIES NEW FACTORY WARRANTY.
電力定格
Standby
60Hz
43kVA / 35kW / 208Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Damon Brown
電話:+1 505 343 2770
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で