MultiQuip DCA300

MultiQuip DCA300

価格
74,500 USD
製造年
2009
使用時間数
2630 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドMultiQuip DCA300
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー3816959
ユニット番号UE01198
カタログ番号CU4456811
製造年2009
使用時間数2630 h
アメリカ
所在地San Leandro, CA
価格
税別価格$ 74,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力300 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
EPA LABELEPA LABEL
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
60 Hz60 hZ
自動始動AUTO START
その他情報MOUNTED WHISPER WATT GENERATOR
MULTIQUIP DCA300SSK4 TRAILER
VIN #
電力定格
Prime
60Hz
300kVA / 240kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PETERSON POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Eric Plebuch
電話:+1 888 627 2924
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で