Denyo DCA-25ESI

Denyo DCA-25ESI

価格
8,584 USD
製造年
2010
使用時間数
7445 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドDenyo DCA-25ESI
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー3834913
ユニット番号UA853
カタログ番号CU4472691
製造年2010
使用時間数7445 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 8,584
税金 (10%)$ 858
税込み価格$ 9,443
詳細
エンジン出力21.8 馬力
有効電力20 kVA
周波数50 Hz
その他情報OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA853
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,445
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
60 Hz60 hZ
その他情報OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA853
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,445
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
電力定格
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で