Denyo DCA150ESK

Denyo DCA150ESK

価格
23,646 USD
製造年
2012
使用時間数
5924 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドDenyo DCA150ESK
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー3855434
ユニット番号UA835
カタログ番号CU4449806
製造年2012
使用時間数5924 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 23,646
税金 (10%)$ 2,365
税込み価格$ 26,011
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
60 Hz60 hZ
自動始動AUTO START
連続CONTINUOUS
その他情報Sound attenuated, enclosed diesel generator
125 KVA Continuous @ 50 Degrees C /138 KVA Standby for up to 8 hours in 24
Ultra Reliable & Fuel Efficient Komatsu SAA6D-102E Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 250 Ltr bunded fuel tank
62 dBA @ 7m
Very Well Built Quality Generator Set
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で