Denyo DCA13ESK

Denyo DCA13ESK

価格
6,437 USD
製造年
2010
使用時間数
7755 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドDenyo DCA13ESK
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー3835177
ユニット番号UA861
カタログ番号CU4472080
製造年2010
使用時間数7755 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 6,437
税金 (10%)$ 644
税込み価格$ 7,080
詳細
有効電力10 kVA
周波数50 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報Sound attenuated, enclosed diesel generator
10 KVA Continuous / 11 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Kubota Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 62 Ltr bunded, fuel tank
58 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA861
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,755
Retail Price: $9,500  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1390mm
Width (mm): 650 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 503 kg
DESCRIPTION:

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
電力定格
Prime
50Hz
10kVA / 8kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で