キャタピラー XQ300

キャタピラー XQ300

価格
64,000 USD
製造年
2009
使用時間数
8816 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ300
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーX3R01136
ユニット番号810RR002
カタログ番号CU2059062
製造年2009
使用時間数8816 h
アメリカ
所在地Ashland, VA
価格
税別価格$ 64,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力375 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
連続CONTINUOUS
その他情報2-AXLE PINTEL TRAILER MOUNTED
400 GALLON INTEGRAL DOUBLE WALL FUEL BASE TANK
C9 TIER3 DIESEL ENGINE
CAT C9 EPA TIER3 AND CARB EMISSIONS CERTIFIED DIESEL ENGINE
CIRCUIT BREAKER, BATTERY CHARGER, JACKET WATER HEATER
EMCP3.2 CONTROL PANEL
MULTI-VOLTAGE LINK BOARD
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
USED PORTABLE 300KW RENTAL PACKAGE GENSET
電力定格
Standby
50Hz
310kVA / 248kW / 400Volts @ 1800RPM
Standby
60Hz
375kVA / 300kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Wannie Cook
電話:+1 757 995 7530
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で