キャタピラー XQ 60

キャタピラー XQ 60

価格
21,500 USD
製造年
2005
使用時間数
6028 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ 60
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーNPF04604
ユニット番号UE01242
カタログ番号CU4600318
製造年2005
使用時間数6028 h
アメリカ
所在地Eugene, OR
価格
税別価格$ 21,500
税金-
税込み価格-
詳細
エンジン出力81.6 馬力
有効電力75 kVA
周波数60 Hz
その他情報0 ADDITIONAL MANUAL PACKS
100A DUAL BREAKER 2
120
1800 RPM
250A DUAL BREAKER 1
50% ANTIFREEZE -36C PROTECT
60 HERTZ
60 KW, TRAILER, FUEL TANK
60HZ 3PH 208/480V
75 KVA W/FAN
ADDITIONAL RACOR FUEL FILTER
AUTHORIZED APPROVAL NUMBER
BATTERY CHARGER UL 3A
CANOPIED SILENCER SYSTEM
COOLANT HEATER
DUAL VOLTAGE
ELEC ADJUST ISOCH GOV (A)
ENGLISH LANGUAGE
LEAD ACID BATTERY DRY
LOW COOLANT SHUTDOWN CIRCUIT
LOW FUEL LEVEL ALARM
LUBE MAKE-UP & REN AUTO LEVEL
LUBE OIL DRAIN
OLYMPIAN RENTAL WHITE
PERMANENT MAGNET GENERATOR
PNL CIRC'T FS2 LOW FUEL AL
PWR MOD/XQ
RENTAL
SHUNT TRIP 12/24V CB
SINGLE POINT LIFT FOR CAWB (A)
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE (A)
SPEED ADJUST POT
STANDBY POWER
STANDBY RATING
UL LISTED FUEL TANK 24HR (A)
VOLTAGE ADJUST POTENTIOMETER
XQ RENTAL AUTOSTART PANEL
XQ60 SOUND ATTENUATED GENSET
Features
アクセサリー・アタッチメント
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
自動始動AUTO START
その他情報0 ADDITIONAL MANUAL PACKS
100A DUAL BREAKER 2
120
1800 RPM
250A DUAL BREAKER 1
50% ANTIFREEZE -36C PROTECT
60 HERTZ
60 KW, TRAILER, FUEL TANK
60HZ 3PH 208/480V
75 KVA W/FAN
ADDITIONAL RACOR FUEL FILTER
AUTHORIZED APPROVAL NUMBER
BATTERY CHARGER UL 3A
CANOPIED SILENCER SYSTEM
COOLANT HEATER
DUAL VOLTAGE
ELEC ADJUST ISOCH GOV (A)
ENGLISH LANGUAGE
LEAD ACID BATTERY DRY
LOW COOLANT SHUTDOWN CIRCUIT
LOW FUEL LEVEL ALARM
LUBE MAKE-UP & REN AUTO LEVEL
LUBE OIL DRAIN
OLYMPIAN RENTAL WHITE
PERMANENT MAGNET GENERATOR
PNL CIRC'T FS2 LOW FUEL AL
PWR MOD/XQ
RENTAL
SHUNT TRIP 12/24V CB
SINGLE POINT LIFT FOR CAWB (A)
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE (A)
SPEED ADJUST POT
STANDBY POWER
STANDBY RATING
UL LISTED FUEL TANK 24HR (A)
VOLTAGE ADJUST POTENTIOMETER
XQ RENTAL AUTOSTART PANEL
XQ60 SOUND ATTENUATED GENSET
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 発電機
全体的な外観
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
エンジン
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
発電機
  • はい
電力定格
Standby
60Hz
75kVA / 60kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PETERSON POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Eric Plebuch
電話:+1 888 627 2924
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で