キャタピラー G3516

キャタピラー G3516

価格
225,000 USD
製造年
2008
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar G3516
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー4EK05247
ユニット番号EPU10673
カタログ番号CU4443908
製造年2008
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 225,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力1112 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報CAT G3516 S#4EK05247, 890 kW continuous/ 980kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.
ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

For more details or questions, please contact:
Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
電力定格
Continuous
60Hz
1112kVA / 890kW / 4160Volts @ 1200RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で