キャタピラー G3406NA

キャタピラー G3406NA

価格
金額応相談
製造年
2012
使用時間数
3 h
Caterpillar G3406NAのビデオ
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar G3406NA
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー4453
ユニット番号RP11678
カタログ番号CU4348956
製造年2012
使用時間数3 h
アメリカ
所在地Tulsa, OK
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力170 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
天然ガスNATURAL GAS
発電機GENERATORS
60 Hz60 hZ
連続CONTINUOUS
その他情報CAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
電力定格
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WARREN POWER SYSTEMS在庫を確認する連絡先を選んでください
Kelly Kirkland
電話:+1 432 331 0042
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で