キャタピラー G3306

キャタピラー G3306

価格
55,000 USD
製造年
2013
使用時間数
20 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar G3306
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーRJ200101
ユニット番号EPU10202
カタログ番号CU2128945
製造年2013
使用時間数20 h
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 55,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力152 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
天然ガスNATURAL GAS
発電機GENERATORS
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
連続CONTINUOUS
その他情報2013 CAT G3306B, 122kW continuous, S#RJ200101, 277/480V (6 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 20hrs, 0.5 g/bhp-hr NOx per NSPS, EMCP 2 control panel, 200A main breaker, skid mounted open style unit, natural gas generator, with a 28 cubic foot radiator. Dimensions: L-90”, W-40”, H-60”, package weight 4,500 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

For information contact Christopher Ricketts (317) 220-2602 ... AMO CIRCUIT BREAKER
BATTERY CHARGER AND JACKET WATER HEATER
CAN BE CONVERTED TO 50HZ @
EXHAUST SILENCER
CAT ESC WARRANTY AVAILABLE
FOR INFORMATION CONTACT CHRISTOPHER RICKETTS (317) 220-2602.
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • 発電機
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
  • 152
  • 良い
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • 2 hour load bank preformed prior to sale
発電機
  • はい
電力定格
Continuous
50Hz
122kVA / 98kW / 440Volts @ 1500RPM
Continuous
60Hz
152kVA / 122kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で