キャタピラー DE22E3

キャタピラー DE22E3

価格
7,438 USD
製造年
2015
使用時間数
16850 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar DE22E3
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーGBY02617
ユニット番号UA868
カタログ番号CU4447188
製造年2015
使用時間数16850 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 7,438
税金 (10%)$ 744
税込み価格$ 8,181
詳細
有効電力20 kVA
周波数50 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報*ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
C2.2 ENGINE
*CONTROL PANEL EMCP4.1
LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
電力定格
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で