キャタピラー C15

キャタピラー C15

価格
92,000 USD
製造年
2012
使用時間数
50 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar C15
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーC5E03512
ユニット番号EPU10685
カタログ番号CU4453429
製造年2012
使用時間数50 h
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 92,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力562 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報2012 CAT C15 S#C5E03512, 450kW standby/410kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable to 277/480V 3ph), 60Hz, 1800rpm, 50 hours, diesel fueled CAT C15 engine, EPA tier-3, EMCP4.2 digital control panel, two 600A breakers, one 100A breaker, enclosure w/ 850G fuel tank, light duty air cleaner

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602
電力定格
Standby
60Hz
562kVA / 450kW / 208Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で