キャタピラー C18

キャタピラー C18

価格
94,000 USD
製造年
2008
使用時間数
2314 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar C18
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーPEJ00104
ユニット番号EPU10926
カタログ番号CU4607895
製造年2008
使用時間数2314 h
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 94,000
税金-
税込み価格-
詳細
エンジン出力816 馬力
有効電力750 kVA
周波数60 Hz
その他情報2008 CAT C18 S#PEJ00104, 545kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, approximately 2400 hours since new, EPA Tier 2 CAT C18 diesel engine, EMCP 3.1 digital control panel, heavy duty air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, open skid -- no enclosure or tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For any questions or for more information, please contact:

Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報2008 CAT C18 S#PEJ00104, 545kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, approximately 2400 hours since new, EPA Tier 2 CAT C18 diesel engine, EMCP 3.1 digital control panel, heavy duty air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, open skid -- no enclosure or tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For any questions or for more information, please contact:

Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
電力定格
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で