キャタピラー 3516

キャタピラー 3516

価格
165,000 USD
製造年
1996
使用時間数
781 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3516
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー4XF00645
ユニット番号EPU10655
カタログ番号CU4429765
製造年1996
使用時間数781 h
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 165,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力2500 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報1996 CAT 3516 S#4XF00645, 2000kW standby/ 1825kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 781 hours, EMCP2 control panel, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, vertical sound attenuated enclosure without subbase fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$165,000.00 ID: EPU10655
電力定格
Standby
60Hz
2500kVA / 2000kW / 4160Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で