キャタピラー 3512B

キャタピラー 3512B

価格
135,000 USD
製造年
2003
使用時間数
795 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3512B
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー1GZ01536
ユニット番号EPU10604
カタログ番号CU4367782
製造年2003
使用時間数795 h
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 135,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力1875 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報2003 CAT 3512B S#1GZ01536, 1500kW standby/ 1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 789 hours, EMCP2+ control panel, no main breaker (can be added), batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, Racor secondary fuel filters, remote horizontal radiator, no enclosure or fuel tank.
Gen Dimensions: L-164”, W-75”, H-88”
Gen Package weight: 32,000lbs
Radiator Dimensions: L-159”, W-110”, H-150”
Radiator weight: 13,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
電力定格
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で