キャタピラー 3412

キャタピラー 3412

価格
58,500 USD
製造年
1990
使用時間数
430 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3412
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー81Z10248
ユニット番号DIG-248
カタログ番号CU1963974
製造年1990
使用時間数430 h
アメリカ
所在地TX
価格
税別価格$ 58,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力750 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報1000 AMP CIRCUIT BREAKER - JACKET WATER HEATER
600KW STANDBY 545KW PRIME AT 480V 60HZ
CAT EG3P GOVERNOR WITH 2301 ACTUATOR
CATERPILLAR EMCP CONTROL PANEL - ELECTRIC START
CLEANED, SERVICED, AND LOAD TESTED.
NEW RADIATOR CORE AND WATER LINES
OPEN SKID PACKAGE - 3412 ENGINE
PANEL TYPE AIR CLEANERS -NEW ALTERNATOR INSTALLED - NO MUFFLER OR BATTERIES
SOLD "AS IS"
電力定格
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HOLT CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
David Dennie
電話:+1 361 698 5727
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で