キャタピラー 3306 DITA

キャタピラー 3306 DITA

価格
24,300 USD
製造年
1996
使用時間数
231 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3306 DITA
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー9NR01362
ユニット番号P190056A
カタログ番号CU4485361
製造年1996
使用時間数231 h
アメリカ
所在地San Diego, CA
価格
税別価格$ 24,300
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力288 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報1996 CATERPILLAR 3306 DITA DIESEL GENERATOR SET • RATED 230 KW STANDBY/200 KW PRIME • 208 VOLT • 3 PHASE • 60 HZ • 1800 RPM • RADIATOR COOLED • CAT SR4B GENERATOR • WOODWARD 1724 ELECTRONIC ACTUATED GOVERNOR • 24V ELECTRIC START • BATTERIES-RACK-CABLES • BATTERY CHARGER • JACKET WATER HEATER • FUEL/WATER SEPARATOR • CAT EMCP II CONTROL PANEL W/ AUTO-START-STOP AND SAFETY SHUTDOWNS • 800 AMP MAINLINE CIRCUIT BREAKER • ISOLATORS BETWEEN RAD-ENG-GEN & BASE • MOUNTED ON CAT STEEL CHANNEL BASE • WEATHERPROOF ENCLOSURE • EXHAUST SILENCER • UNIT HAS BEEN CHECKED OUT • SERVICED • LOAD TESTED • DETAILED CLEANED • W/231 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • ENG S/N 9NR01362 • GEN S/N 6YR00180 • GENSET: 10’-6” L X 4’-4” W X 9’-2 ½ ” H • APPROX 7,800 LBS.
電力定格
Standby
60Hz
288kVA / 230kW / 208Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HAWTHORNE POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
mark reza
電話:+1 858 376 6840
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で