エアマン/北越工業 SDG150S

エアマン/北越工業 SDG150S

価格
29,500 USD
製造年
2013
使用時間数
9120 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドAirman SDG150S
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー1728B10469
ユニット番号027817
カタログ番号CU4347458
製造年2013
使用時間数9120 h
アメリカ
所在地San Diego, CA
価格
税別価格$ 29,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力165 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
EPA LABELEPA LABEL
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
60 Hz60 hZ
自動始動AUTO START
連続CONTINUOUS
その他情報2013 MMD POWERPRO 150 • SDG150S PACKAGED DIESEL GENERATOR SET • RATED 165 KVA/132 KW STANDBY • 150KVA/120 KW PRIME • 120-240 VOLT SINGLE PHASE / 208-480 VOLT 3 PHASE • 3 PHASE • 60/50 HZ • 1800/1500 RPM • ISUZU MODEL 6HK1X DIESEL ENGINE EPA/CARB TIER 3 FLEX • RADIATOR COOLED • TAIYO GENERATOR • ELECTRONIC GOVERNOR • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERY-RACK-CABLES BATTERY CHARGER • JACKET WATER HEATER • FUEL / WATER SEPARATOR • ANALOG CONTROL PANEL W/ AUTO-START-STOP AND SAFETIES • VOLTAGE CHANGEOVER SWITCH • CIRCUIT BREAKER • DISTRIBUTION PANEL • 300 GALLON FUEL TANK BASE • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • EXHAUST SYSTEM • MOUNTED ON A RAJYSAN INC. 2-AXLE TRAILER • UNIT HAS BEEN REGULARLY MAINTAINED, SERVICED AND LOAD TESTED BY A CAT DEALER WITH 9120 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N 1728B10469 • ENGINE S/N 6HK1-575079 • GENERATOR S/N UP7608 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 161950, EXP. 05/31/22 • DIMENSIONS 16’-5” L X 6’-7” W X 7’-4” H • APPROX 9,300 LBS.
電力定格
Standby
60Hz
165kVA / 132kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HAWTHORNE POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
mark reza
電話:+1 858 376 6840
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で