クイックサーチ

キャタピラー D8T

キャタピラー D8T

価格
$436,000
製造年
2014
使用時間数
4,666 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Sedalia, MO
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar D8T
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーFCT01309
ユニット番号SUC0042
カタログ番号4442071
製造年2014
使用時間数4,666 h
アメリカ
所在地Sedalia、アメリカ
価格
税別価格436,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1000 ENGINE
PRECLEANER, STANDARD
3100 TC, TD, RETARDER
3000 TRANSMISSION & DRIVE LINE
ENGINE, STANDARD
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
CYLINDERS, LIFT, STANDARD
NO CARRIER ROLLERS
ALTERNATOR, 150AMP, STANDARD
FUEL GROUP, STANDARD
D8T TRACTOR - 3
RADIATOR, 8.5 FPI, STANDARD
INSTR, DOMESTIC
HYDRAULIC, SNGL TILT, STD FAN
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
HYDRAULICS, WINCH
108D CLEAN EMISSIONS MODULE T4I
CAB PLATFORM, STANDARD
LANGUAGE, ADVISOR, 1
CATERPILLAR PRODUCT LINK PL522
CAB, GLASS AND PRECLEANER, STD
TRACK, 24" ES, PPR
BATTERIES, HD
FINAL DRIVE, STD
BRAKES, STANDARD
VISIBILITY AR, BASIC
OIL DRAIN, STANDARD
BASIC ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
GUARD, FUEL TANK
UNDERCARRIAGE, PPR
STANDARD GAUGE
FLUIDS, STANDARD
NO REAR ATTACHMENT
SEAT, CLOTH
SCREEN, REAR
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です