クイックサーチ

キャタピラー D8R

キャタピラー D8R

価格
$150,550
製造年
2001
使用時間数
14,542 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 633 4100
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar D8R
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバー6YZ00356
ユニット番号CN13042
カタログ番号10051569
製造年2001
使用時間数14,542 h
アメリカ
所在地Mesa、アメリカ
価格
税別価格150,550 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
EROPSEROPS
その他情報RIPPER, MS
SINGLE TILT
ECM DOWNLOAD: YES
DIFFERENTIAL STEERING
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24IN ES
HIGH DRIVE / LOW DRIVE: HIGH
HEATER
NUMBER OF SHANKS: THREE
BLADE TYPE: D8 SU
AIR CONDITIONING
ROPS: ENCLOSED
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
ENGINE TIER RATING: EPA TIER ONE
LINK NUMBER: 8E-4513/14
COMMENTS: CENTER RIPPER SHANK LONGER THAN OUTER TWO.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です