クイックサーチ

キャタピラー D3K2L 4F

キャタピラー D3K2L 4F

価格
$82,905
製造年
2019
使用時間数
3,825 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar D3K2L 4F
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーKL207249
ユニット番号KL207249-A
カタログ番号10055426
製造年2019
使用時間数3,825 h
アメリカ
所在地Novi、アメリカ
価格
税別価格82,905 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPAラベルEPA LABEL
OROPSOROPS
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
ドローバDRAWBAR
油圧コントロールHYD CONTROL
ブレード、パットBLADE, PAT
ブレード、SBLADE, S
ブレード、シングルアングルチルトBLADE, SINGLE ANGLE TILT
ステアリング、ジョイスティックSTEER, JOYSTICK
その他情報PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
CANOPY, JOYSTK STR, PAT BLD, SAT BLD, DRAWBAR, 25" PADS
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1720
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Minor fading and more scratches and surface rust
  • 普通Bent a little
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
500
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1200
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良いRed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
100
  • いいえ
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1000
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
100
  • 良い
油圧システム
1100
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
720
  • 良い
  • 良い
  • 普通Shows some wear and has no flip left
  • 普通Shows some wear and has some dents
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
400
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
260-6740
注記 - アンダーキャリッジSystem One U/C
25” Pads
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
Guiding Guard - Left良い
Guiding Guard - Right良い
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front1411415555
Idlers Front20204343
Links89895656
Pins & Bushings (External)50506060
Track Roller 21531534343
Track Roller 31531534343
Track Roller 41531534343
Track Shoe Grouser Height33335555
ファイナル・ドライブ
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です