クイックサーチ

キャタピラー D1LGP

キャタピラー D1LGP

価格
$145,000
製造年
2021
使用時間数
1,876 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar D1LGP
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーXKL00267
ユニット番号XKL00267
カタログ番号4873640
製造年2021
使用時間数1,876 h
アメリカ
所在地9901 Ringhaver Drive、アメリカ
価格
税別価格145,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STARTING AID, ETHER
CANOPY, ROPS, HEATER
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
GUARD GP, REAR OMISSION
*BELT GP-SEAT
COOLER, STANDARD
*LUBRICANT GP
UNDERCARRIAGE, ABRASION
*ELEK GP-A3000
*WIRING GP-ENGINE
*LINES GP-AIR
*LINES GP-FUEL
*LINES GP-XMSN O
*SUPPORT GP
PACKING, LAST MILE PROGRAM
NO FRONT COUNTERWEIGHT
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
CONTROL, PITCH
ENGINE, CAT C3.6
AIR CLEANER W/O PRECLEANER
GUARD, BELLY, HD
TRACK, 25", MS, ABRASION, LGP
BLADE, 124"
*MTG GP-CAB
*CONT GP-ELHYD
*BRAKE GP-PRKG-D
*TANK GP
*TANK GP-MOUNTING
*MTG GP-FDR
*FRAME GP-ENCL
*WIRING GP-BATTER
*WIRING GP-HOOD
*WIRING GP-SEAT
*WIRING GP-PLATF
*LINES GP-PT CLR
*LINES GP-BRAKE
*LINES GP-HYDRST
*CLEANER GP
*DRIVE GP-HYDRST
*FRAME AS
*COVER GP-TTT
*FILM GP-PLATE &
*FILM GP-D1 LGP
*CONTROL GP-MOUNT
*MOTOR GP
TENSIONER, OROPS, NON-AC
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, 6
GRILL, RADIATOR, HD
DRAWBAR, STANDARD
BASIC DISPLAY, NON-ARO
SEAT, VINYL
FAN, STANDARD
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です