クイックサーチ

キャタピラー 953D

キャタピラー 953D

価格
$169,500
製造年
2008
使用時間数
5,313 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ALTORFER INC.
Peoria, IL
+1 319 531 0379
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 953D
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーLBP00809
ユニット番号US00331
カタログ番号10006137
製造年2008
使用時間数5,313 h
アメリカ
所在地Peoria、アメリカ
価格
税別価格169,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
EROPSEROPS
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FMラジオAM FM RADIO
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
バケット、MPBUCKET, MP
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
その他情報Pictures as of 4-24-23 with 5,305 hours
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
540
  • 良い
  • 普通Minor damage to RH side of cab.
  • 普通Minor bend in top of hood, exhaust tip bent back slightly.
  • 良い
  • 良い
  • 普通RH cab grab iron bent, LH rear bent.
  • 普通Minor fading.
  • 良いHinge is slightly bent.
  • 良い
安全遵守事項
100
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1300
  • はい
  • はい
  • 良いNew compressor.
  • 良い
  • 良いMinor sticking.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いCounting correctly.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • ELC
  • Normal.
  • 良い
  • 良いNew belt.
  • 良い
  • 良い
  • 良いNo leaks.
  • 良い
  • 良いEngine starts and runs correctly.
  • 良いNo leaks.
クーリング・システム
500
  • はい
  • 良い
  • 良いHydraulic fan drive, no leaks.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
400
  • はい
  • 良い
  • 良いNew battery cables.
  • 良いAll working.
  • 良い
トランスミッション
500
  • いいえ
  • Operating correctly in all speeds.
  • 良い
  • 良い
  • 良いNo evidence of leaks.
  • 良い
  • 良い
ステアリング
  • Steers correctly/smoothly.
ブレーキ
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良いCalibrated and worked correctly.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
810
  • 良い
  • 良い
  • 普通Minor looseness in tilt linkage.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMinor wear, 60% remaining.
  • 良い80% remaining.
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
キャリヤ・ローラMinor wear.
イコライザ・バーMinor looseness starting, 1/8” movement.
アイドラConventional idlers, minor wear.
セグメントMinor wear.
トラック・シュー20” double grouser.
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front1761761515
Idlers Front22224545
Links32,.532.04247
Pins & Bushings (External)10.410.24246
Pins & Bushings (Internal)76176122
Segments4040
Track Roller 137.137.64845
Track Roller 239.439.43535
Track Roller 339.139.13737
Track Roller 439.639.13337
Track Roller 539.639.93332
Track Roller 6GuardGuard
Track Shoes (Width)38.637.94448
ファイナル・ドライブ
200
  • Oil levels are correct.
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です