キャタピラー 836K

キャタピラー 836K

価格
525,000 USD
製造年
2015
使用時間数
5728 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 836K
機械カテゴリーソイルコンパクター
メーカー/ シリアルナンバーTWZ00529
ユニット番号MA27439
カタログ番号CU4603030
製造年2015
使用時間数5728 h
アメリカ
所在地Bismarck, ND
価格
税別価格$ 525,000
税金-
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
廃棄物アレンジメントWASTE ARRANGEMENT
ブレード、セミUBLADE, SEMI U
その他情報AXLES,NO-SPIN FRONT & STD REAR
CAB GLASS, STANDARD
CAB PRECLEANER, NON-POWERED
FUEL LINES, HEATED
FUEL TANK, NON-FAST FILL
GUARD ACTUATION, STANDARD (2V)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HORN, ELECTRIC (STANDARD)
HYDRAULICS, STANDARD
LIGHTS, STANDARD
MIRRORS, HEATED
NO SOUND SUPPRESSION
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRECLEANER, STANDARD
SEAT, HEATED & VENTILATED
STAIRWAY, FIXED (LH & RH)
STARTING, COLD WEATHER
STRIKER BARS W/CLEANER FINGERS
WHEELS, COMBINATION TIPS @ 90%
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
廃棄物アレンジメントWASTE ARRANGEMENT
ブレード、セミUBLADE, SEMI U
その他情報AXLES,NO-SPIN FRONT & STD REAR
CAB GLASS, STANDARD
CAB PRECLEANER, NON-POWERED
FUEL LINES, HEATED
FUEL TANK, NON-FAST FILL
GUARD ACTUATION, STANDARD (2V)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HORN, ELECTRIC (STANDARD)
HYDRAULICS, STANDARD
LIGHTS, STANDARD
MIRRORS, HEATED
NO SOUND SUPPRESSION
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRECLEANER, STANDARD
SEAT, HEATED & VENTILATED
STAIRWAY, FIXED (LH & RH)
STARTING, COLD WEATHER
STRIKER BARS W/CLEANER FINGERS
WHEELS, COMBINATION TIPS @ 90%
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BUTLER MACHINERY COMPANY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Sales
電話:+1 701 2981700
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources