キャタピラー 236B3 C3 2

キャタピラー 236B3 C3 2

価格
25,250 USD
製造年
2013
使用時間数
722 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 236B3 C3 2
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーA9H03776
ユニット番号UC80260
カタログ番号CU4383993
製造年2013
使用時間数722 h
アメリカ
所在地Broadview Hts, OH
価格
税別価格$ 25,250
税金-
税込み価格-
Features
その他情報BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CONTROL, 2SPD,PROP AUX, DLX WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT, MACHINE
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SELF-LEVELING
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
I09
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
OHIO CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Chad Schultz
電話:+1 440 838 7237
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で