クイックサーチ

Mobile Track Solutions MT13X38

Mobile Track Solutions MT13X38

価格
$61,950
製造年
2019
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Jackson, MN
+1 612 246 7500
電話番号表示
基本情報
ブランドMobile Track Solutions MT13X38
機械カテゴリースカリファイヤ
メーカー/ シリアルナンバーMT133800039
ユニット番号EQ0009413
カタログ番号4840596
製造年2019
使用時間数1 h
アメリカ
所在地JACKSON、アメリカ
価格
税別価格61,950 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報TAPERED ROLLER BEARINGS
FULLY SEALED, OIL BATHED HUBS
CONSTRUCTION-GRADE DISK
OVERALL WIDTH - 153"
OVERALL LENGTH - 315"
HEIGHT - 92"
TOTAL WEIGHT - 17,800LBS
MINIMUM REQUIRED PULL UNIT - 300HP
MINIMUM HITCH PIN SIZE - 1.5", 2" OR 2.75"
BLADE DIAMETER - 38"
BLADE SPACING - 19"
MINIMUM CLEVIS OPENING - 4.5"
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な状態
200
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.