クボタ KX018-4

クボタ KX018-4

価格
金額応相談
製造年
2017
使用時間数
856 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドKubota KX018-4
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーZ063517
ユニット番号Z063517
カタログ番号CU4516746
製造年2017
使用時間数856 h
ドイツ
所在地Garching B. München
価格
税別価格金額応相談
税金 (19%)-
税込み価格-
Features
その他情報LENGTH OF STICK: 1090 MM
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
CUTTING WIDTH: 1000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
CUTTING WIDTH: 500 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Rene Hirschmann
ドイツ
電話:+49 89 32197110
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で