Ford / New Holland E305EL

Ford / New Holland E305EL

価格
金額応相談
製造年
2006
使用時間数
9122 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドFord / New Holland E305EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーG5636
ユニット番号NEWHO05636
カタログ番号CU4453537
製造年2006
使用時間数9122 h
ドイツ
所在地Teningen-nimburg
価格
税別価格金額応相談
税金 (19%)-
税込み価格-
Features
その他情報ENGINEPOWER: 204 HP
OPERATING WEIGHT: 32 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 2400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
BUCKET CONDITION: 10 %
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Reinhold Pauli
ドイツ
電話:+49 7663 9311 29
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で