キャタピラー 730C

キャタピラー 730C

価格
205,128 USD
製造年
2015
使用時間数
4937 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 730C
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバーTFF01044
ユニット番号TFF01044
カタログ番号CU4457170
製造年2015
使用時間数4937 h
ドイツ
所在地Teningen-nimburg
価格
税別価格$ 205,128
税金 (19%)$ 38,974
税込み価格$ 244,102
Features
その他情報TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
ENGINEPOWER: 375 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 60 %
BODY CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 60 %
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Reinhold Pauli
ドイツ
電話:+49 7663 9311 29
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で