キャタピラー 730C

キャタピラー 730C

価格
235,000 USD
製造年
2016
使用時間数
5994 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 730C
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバーTFF01288
ユニット番号1151428
カタログ番号CU4512864
製造年2016
使用時間数5994 h
アメリカ
所在地Ocala, FL
価格
税別価格$ 235,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
リターダRETARDER
補助ステアSUPP STEER
テールゲートTAILGATE
ベッド、標準BED, STANDARD
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
自動トラクション・コントロールAUTO TRACTION CONTROL
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
その他情報AIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ファイナル・ドライブ
  • emissions
  • suspension
  • トラック・ボディ
  • タイヤ
全体的な外観
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The cab and leftside bed decals are scratched. The right bed decal is very faded.
  • 普通The left fender extension is broke.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いThere are some scratches and the bed top rails are scuffed.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いThe left side front panel is slightly bent.
  • 良い
安全遵守事項
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNew seat belts were installed during this repair.
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 普通The lighter is not working, a vent is broke, some screws are loose and some are missing.
  • 普通The storage box latch is missing.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いThis is a standard CAT radio.
  • 良い
  • 良いThis is an air suspension.
  • 普通The cover is coming off the cushion.
  • 良い
  • 良い
エンジン
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal
  • Clear
  • 良い
  • 良いRed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いA pm1 service was completed during this repair.
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The cab to trailer plug is damaged but is pluged in and all functions are working.
  • 良い
トランスミッション
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
ステアリング
  • 良いThe center hitch is worn around 10%.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • いいえ
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
  • いいえ
  • Full
  • 良い
  • 良いThe DPF was cleaned during this repair.
suspension
  • 良い
  • 普通The pin and bearing are worn around 40%.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トラック・ボディ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通There are some gouges in the upper rails.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • はい
  • 90%
  • The left front tire needs a section repair or replacement the cords are broke and the liner is bulging out. The left rear tire has a section repair already and the right rear has a puncture with broke cords in the side wall.
  • 23.5 R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left CenterMichelin VVE2608M1A4594いいえいいえはい
Left FrontMichelin VVE2635M4A4492いいえはいはい
Left RearMichelin VVE2616M3R4492いいえはいはい
Right CenterMichelin DVE2062M7A4696いいえはいはい
Right FrontBridgestone F5N2819283879いいえいいえはい
Right RearMichelin DVE1160M9A4390いいえはいはい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で