Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Prezzo
53.500 USD
Anno
2013
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaTrail King INDUSTRIES INC. TK80FG
Categoriarimorchi
Numero di serie1TKJ05235EM023422
N. stockT#5042
Numero di catalogoCU4452454
Anno di costruzione2013
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaShakopee, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 53.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTK80FT FOLDING GOOSENECK TRAILER (4S2M ABS), 80000 LBS IN 12', 10'11" FULL WIDTH UPPER DECK W/KNIFE EDGE & 25" KP SETTING & 93" SWING CLEARANCE, 50" LOADED FW HEIGHT, DUAL HYD (PTO - 13HP HONDA) PONY MOTOR NOT INSTALLED AND NOT GUARANTEED TO RUN, 102" FULL WIDTH DECK X 24' DECK, 1 1/2" DECKING (RAISED), TOP FLANGE REINFORCEMENT UPPER & LOWER, (10) D-RINGS PER SIDE - TOTAL UPPER AND LOWER INCLUDES TRIANGLES IN MAIN DECK BEAMS, (2) D-RINGS ON REAR TAIL CHANNEL, STD SWINGOUTS, FULL REAR DECK (WOOD OVER STEEL), 45 DEGREE SLOPE IN TRANSITION AREA - DOUBLE TAPER ... TOP FRONT CORNER, AIR RIDE SUSPENSION, RAISE & LOWERING KIT, STEEL DISC WHEELS, STD 255/70R X 22.5 16 PR TIRES, AIR LIFT 3RD AXLE, FRAME REINFORCEMENT FOR ADDITIONAL AXLES, 55" AXLE SPACING, 4" STROBE LIGHTS IN TAIL CHANNEL ILO 3RD TAIL LIGHT PACKAGE, REMOTE FLASHER WITH BATTERY BKUP, KNUCKLE TROUGH IN REAR 6' OF LOAD DECK, FLAG HOLDERS AT REAR, WIDE LOAD SIGN BRACKET
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment Sales
Telefono:+1 888 363 3921
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente