Ricerca rapida

Trail-Eze TE70DGHT

Trail-Eze TE70DGHT

Anno
2017
Ore di utilizzo
500 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioTrail-Eze TE70DGHT
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categoriarimorchi
Numero di serie1DADLD922HM022090
Stock interno nr.519608
Numero di catalogo10111722
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo500 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)40.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni1.5" APITONG DECKING, GN 11'
14- BENT D-RINGS, 6-STD D RINGS
2017 TRAIL-EZE TE70DGHT TRAILER
26'BED LENGTH, 8'6" WIDE DECK
5-POSITION NECK,25,000 REAR AXLE
500?/02/29/24
AS IS / AS RECEVIED
CAPACITY 70,000 LBS ... LOWBOY
DRUM BRAKES,SLACK ADJUSTERS
ELEC D.O.T SEAL BEAM SYS.,SIGNAL
GN AIR LOCK, PTO HYDRAULICS,
I-BEAM FRAME,AIR RIDE,ADJUSTABLE
KING PIN 14", DECK HT, 20"
LOAD BEARING WHEEL BOOSTERS
POLYURETHANE BLACK PAINT
TIRES 255/70R22.5, 16 RADIALS
TOOL BOX, SAFETY CHAIN & DECALS
WHEELS,8.25"X22.5" HUB PILOTED
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7