Ricerca rapida

Rogers TRAILER 50 TON

Rogers TRAILER 50 TON

Prezzo
su richiesta
Anno
1997
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioRogers TRAILER 50 TON
Categoriarimorchi
Numero di serie1RBH49303VAR22720
Stock interno nr.VAR22720
Numero di catalogo10053178
Anno di costruzione1997
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNovi, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVAsu richiesta
Prezzo (IVA inclusa)su richiesta
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
530
  • Buono
  • SufficienteDeck boards show some wear
  • Buono
  • SufficienteFaded and scratched and also has surface rust
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
100
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
110
  • Sufficiente
  • Buono
freno
330
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
assali
100
  • Buono
impianti idraulici
100
  • Both cylinders are leaking at head seals
  • Buono
pneumatici
  • No
  • No
  • 255/70R22.5
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left CenterToyo42NoNoNo
Left FrontRoadmaster1240NoNoNo
Left Front InsideRoadmaster1340NoNoNo
Left RearRoadmaster1340NoNoNo
Left Rear Center42NoNoNo
Left Rear InsideRoadmaster1340NoNoNo
Right CenterRoadmaster1130NoNoNo
Right FrontRoadmaster1130NoNoNo
Right Front InsideRoadmaster1130NoNoNo
Right RearRoadmaster1340NoNoNo
Right Rear CenterRoadmaster1130NoNoNo
Right Rear InsideRoadmaster1340NoNoNo
circuito elettrico
340
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • SOLD AS A PAIR WITH 93 KENWORTH T800- PRICE OF $57,800 FOR BOTH
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7