Ricerca rapida

MISCELLANEOUS MFGRS 82X22

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione MISCELLANEOUS MFGRS 82X22

E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Colby, KS
+316 943 4211
Mostra telefono
Informazioni base
Marchio MISCELLANEOUS MFGRS 82X22
Foley Equipment Company
Categoriarimorchi
Numero di serie5JW1U2221N2352917
Stock interno nr.1AR7331
Numero di catalogo10118668
Anno di costruzione2022
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCOLBY, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)6.400 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN THE PRICE

12,000# DROPLEG JACK
2 5/16" BALL HITCH
2"X6" WOOD DECKING
7 WAY RV LIGHT PLUG
BED LENGTH - 18.5' TILT, 4'
BED WIDTH - 6'10"
DIAMOND PLATE KNIFE EDGE TAIL
GVWR - 14,000#
KS TAG 685314
LED LIGHTS
OAL - 27'9" OAW - 8'6"
PAYLOAD - 10,380#
STATIONARY
TIRES: ST235/80R16 LRE
VIN# 5JW1U2221N2352917
WEIGHT - 3,620#
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7