Ricerca rapida

Load King 553SS

Load King 553SS

Anno
2012
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 612 246 7500
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioLoad King 553SS
Ziegler CAT
Categoriarimorchi
Numero di serie5LKL140350D1028407
Stock interno nr.EQ0119486
Numero di catalogo10118338
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaHUGO, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)56.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni110,000 LB HYDRAULIC DETACHABLE 3 AXLE LOWBOY, 49'4" OAL, 24' DECK, 102" WIDE, 24" DECK HEIGHT, 6'10" SWING CLEARANCE, 10'10" GN LENGTH, 55" AXLE SPACINGS, FRONT LOAD RAMPS, TRAILER SUPPLIED HYDRAULICS, REAR AXLE LIFT, STEEL RIMS, AIR SUSPENSION, OUTRIGGERS, ONE KING PIN SETTING, 255R7022.5 TIRES, GVWR 130,000 LB, RATED CAPACITY 110,000 IN 24' - 100,000 IN 16

LoadKing Trailer
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
200
  • May 2023
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
200
  • Buono
  • Buono
freno
620
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
impianti idraulici
100
  • Buono
pneumatici
  • 255/70R22.5
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left Center7
Anteriore sinistro11
Left Front Inside11
Posteriore sinistro7
Left Rear Inside7
Right Center13
Anteriore destro9
Right Front Inside8
Posteriore destro6
Right Rear Inside6
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7