Ricerca rapida

Mack WT2000 A

Mack WT2000 A

Anno
2024
Ore di utilizzo
182 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioMack WT2000 A
Wheeler Machinery Co.
Categoriaautocisterne
Numero di serie1M2MDBAA3RS013623
Stock interno nr.WT1025
Numero di catalogo10131072
Anno di costruzione2024
Ore di utilizzo182 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)149.500 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni(1).75" HOSE BIB
(1)1.5" HOSE OUTLET
2 REAR 2 FRONT 1 LEFT SIDE SPR
26,000 GVW
6.7 CUMMINS DIESEL ENGINE
A/C, P/S, AM/FM/BT RADIO
AIR BRAKES
AIR DRIVER SEAT & PASSENGER NO
ALLISON 2500 RDS AUTO TRANS. 6SP
ALUMINUM 50-GALLON FUEL TANK
AND HEATED MIRRORS,
ANTI-SIPHON LOADING PIPE
APPROX 2000-GALLON CAPACITY PU
HOSE KIT
HOT SHIFT P.T.O. 120%
LEGAL LIGHTS AND MUD FLAPS
POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER
PRICED NEW 05/01/24 KR
PUSH BLOCK WITH TOOLBOX
SMALL DEF TANK
SUCTION PLUMBING
VALEW STYLE HOSE REEL
VGT ENGINE BRAKE
VIN:
W/220HP-600 TORQUE
WHITE IN COLOR
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7