Freightliner WT4000 A - autocisterne - Trasporto - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Freightliner WT4000 A

Freightliner WT4000 A

Anno
2025
Ore di utilizzo
37 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
Informazioni base
MarchioFreightliner WT4000 A
Wheeler Machinery Co.
Categoriaautocisterne
Numero di serie3ALHCYFE1SDVU8308
Stock interno nr.NAR00571
Numero di catalogo10204061
Anno di costruzione2025
Ore di utilizzo37 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLindon, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)202.700 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni(1).75" HOSE BIB
(1)1.5" HOSE OUTLET
18000LB FRONT 40000LB REAR AXLES
2 REAR 2 FRONT 1 LEFT SIDE SPRAY
A/C, P/S, AM/FM RADIO
AIR BRAKES
AIR DRIVER SEAT
ALLISON 3500 RDS AUTO TRANS
ALUMINUM 50-GALLON FUEL TANK
ANTI-SIPHON LOADING PIPE
APPROX 4000-GALLON CAPACITY PUMP
APPROXIMATELY 4000 GAL CAPACITY
FRAME MOUNTED CENT 3"X4" PUMP
HOSE KIT
HOT SHIFT P.T.O. 126%
INDEPENDENT AIR CONTROLS
INTERLOCKING DIFFERENTIALS
L9 CUMMINS W/300HP W/ 800 FT/LB
LEGAL LIGHTS AND MUD FLAPS
M2 CHASSIS
NEW PRIMER AND PAINTED WHITE
ORDERED FOR STOCK 2.26.25 MH (VALEW)
PUSH BLOCK WITH TOOLBOX
SMALL D.E.F. TANK
SUCTION PLUMBING
VALEW STYLE HOSE REEL
VALEW WATER TANK SPECIFICATIONS
VIN:
WHITE IN COLOR
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7