50 hz (32)
60 hz (108)
arresto di emergenza esterno sul vano (6)
arresto di emergenza remoto (4)
attacco a cardine (5)
attacco, a cardine (4)
attacco, rimorchio (22)
attacco, sfera (3)
avviamento automatico (51)
avvio automatico (93)
cantiere, trainabile (2)
caricabatterie (41)
certificazione csa (10)
commerciale (7)
condizioni ottimali (62)
contenimento fuoriuscite al 110% (10)
contenimento versamenti al 110% (28)
continuo (27)
diesel (111)
diesel a bassissimo contenuto di zolfo (3)
diesel a bassissimo tenore di zolfo (9)
diesel driven (3)
estintore (11)
etichetta epa (36)
frequenza - 50 hz (7)
frequenza - 60 hz (35)
gas naturale (3)
generatore (48)
generatore a magnete permanente (pmg, permanent magnet generator) (26)
generatori (75)
gruppo batteria - standard (3)
gruppo batteria standard (3)
gruppo elettrogeno cat (48)
gruppo elettrogeno con omologazione ul 2200 (3)
gruppo elettrogeno marchio cat (78)
illuminazione (6)
interruttore di circuito (12)
interruttore di circuito - 3 poli (3)
interruttore generale batteria (21)
livello di emissioni (5)
livello di emissioni - epa - epa tier 4f (4)
lubrificazione a olio (3)
luci del vano (5)
materiale vano - acciaio (5)
materiale vano - alluminio (5)
montato su rimorchio (39)
montato su rimorchio (65)
nessun vano (6)
pannello di controllo (8)
pannello di controllo - altro (3)
pannello di controllo - emcp 4.2b (3)
pannello di controllo - gccp1.2 (3)
pannello di controllo - messa in parallelo emcp 4.4 (2)
parascintille silenziatore (5)
pmg (22)
prese nema (8)
prese nema (13)
pressione, alta oltre 125 psi/oltre 8,6 bar (7)
pressione, bassa 0-125 psi/0-8,6 bar (3)
raccordi camlock (6)
raccordi camlock (11)
regolatore del motore (22)
regolatore di tensione standard (3)
regolatore motore (19)
riscaldatore ambiente generatore (16)
riscaldatore dell'acqua della camicia (59)
riscaldatore jw (32)
riscaldatore liquido di raffreddamento (9)
scatola presa (6)
serbatoio base (9)
serbatoio del combustibile a doppia parete (26)
solidi collegamenti cliente (6)
solidi collegamenti cliente (9)
sound attenuated enclosure (sa1) (3)
sound attenuated enclosure (sa2) (3)
standby (82)
stato normativo (5)
stato normativo - epa/carb @ constant speed (4)
su strada, trainabile (3)
targa ce (15)
targhetta ce (11)
telematica (10)
telematica (5)
tier 4 final (3)
tipo di base - pattino (3)
tipo di base - standard (28)
tipo di motore - diesel (51)
tipo di motore - gas naturale (7)
tipo di serbatoio combustibile - a doppia parete (13)
trainabile, cantiere (2)
trainabile, su strada (8)
trasportabilità (24)
trasportabilità (25)
uso stazionario di emergenza epa (4)
valore nominale - continuo (6)
valore nominale - principale (10)
valore nominale - standby (33)
valvola del combustibile (14)
valvola del combustibile a 3 vie (10)
vano insonorizzato (9)