CAT LIFT TRUCKS EKS308, 6.000 | 2012 Chihuahua | 1.882 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettrico | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETR345, 21.700 | 2015 Mérida | 3.025 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricoforchepneumatici semipneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich EFG 110K, 11.600 | 2011 Juárez | 593 h | | |
Condizioni
ProtezioneSIN GARANTIA | illuminazionetipo di motore - elettricotarghetta cefaro rotante2 ruote motrici | Clicca qui per maggiori informazioni |
Mitsubishi 2ET4000, 23.082 | 2016 Pointe-claire, QC | 381 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricoestintorefaro rotantepneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETR 230, 24.000 | 2016 Tlalnepantla De Baz | 1.305 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricofaro rotanteforche | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ECR327, 7.228 | 2018 Concord, ON | 1.940 h | | | | tipo di motore - elettricoforche | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETG230, 10.200 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 11.349 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricoforcheallarme di retromarciapneumatici semipneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP5000, 32.292 | 2018 Pointe-claire, QC | 3.394 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricoestintoreallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT EC30N2, 24.672 | 2017 Concord, ON | 3.582 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricoestintoreallarme di retromarciapneumatici semipneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP6500, 31.114 | 2017 Winnipeg, MB | 5.086 h | | | | tipo di motore - elettricoestintorepneumaticiallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP5000, 31.035 | 2017 Winnipeg, MB | 4.539 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricoestintorepneumaticiallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP6500, 17.779 | 2017 Winnipeg, MB | 15.800 h | | |
Offerte SpecialiSold As-Is / No Warranty | illuminazionetipo di motore - elettricoestintorepneumaticiallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS ETR230-36V, 20.800 | 2014 Tlalnepantla De Baz | 3.246 h | | |
Condizioni | illuminazionetipo di motore - elettricoestintorefaro rotantepneumatici pieni | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETR230D, 18.300 | 2013 Centro Tabasco | 1.462 h | | |
Condizioni
ProtezioneSIN GARANTIA | tipo di motore - elettricofaro rotanteforcheallarme di retromarciapneumatici semipneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 15.500 | 2015 Cuauhtemoc | 4.465 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricoforchetrasmissione a singola velocità | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETR 345A, 17.000 | 2016 Nava | 9.278 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricoforche | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETR 235, 16.900 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 13.490 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricopneumatici pieniforche | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS E3000-AC, 18.900 | 2018 Chihuahua | 32 h | | |
Condizioni | illuminazionetipo di motore - elettricopneumatici pieniforche | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT EC25N2, 21.656 | 2018 Concord, ON | 6.312 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricoestintoreallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP6500, 15.556 | 2016 Winnipeg, MB | 16.642 h | | |
Offerte SpecialiSold As-Is / No Warranty | illuminazionetipo di motore - elettricoestintorepneumaticiallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ECR327A, 5.986 | 2019 Winnipeg, MB | 5.200 h | | | | tipo di motore - elettricoforche | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT EC25, 10.448 | 2016 Stoney Creek, ON | 13.567 h | | |
Offerte SpecialiSold As-Is / No Warranty | illuminazionetipo di motore - elettricoestintoreallarme di retromarciapneumatici semipneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich ETR 345A, 19.300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 60 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricoestintorefaro rotanteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich EZS 570NA, 11.700 | 2017 Puebla | 1.113 h | | |
Condizioni | tipo di motore - elettricoestintoreallarme di retromarciatwo speed transmission | Clicca qui per maggiori informazioni |
|