Jungheinrich EJE120, 4.179 | 2017 Kitchener, ON | 2.022 h | | | | tipo di motore - elettrico | Clicca qui per maggiori informazioni |
Jungheinrich EJE120, 4.657 | 2017 Ottawa, ON | 870 h | | | | tipo di motore - elettrico | Clicca qui per maggiori informazioni |
Mitsubishi 2ET3000, 21.126 | 2019 Concord, ON | 2.795 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29.429 | 2018 ON | 6.027 h | | | | illuminazioneestintoretrazione - 2 ruoteallarme di retromarciatipo di pneumatico - ammortizzatore | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 13.832 | 2016 Pointe-claire, QC | 15.000 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-48, 8.069 | 2016 Pointe-claire, QC | 14.862 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 SS, 18.915 | 2018 ON | 6.833 h | | | | illuminazioneestintoretrazione - 2 ruoteallarme di retromarciatipo di pneumatico - ammortizzatore | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 35.464 | 2015 Concord, ON | 6.083 h | | | | estintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarciatipo di motore - elettrico | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 8.600 | 2014 Juárez | 8.566 h | | |
Condizioni | illuminazionetipo di motore - elettricotarga ceestintorefaro | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2EP8000-4V, 47.665 | 2017 Concord, ON | 1.008 h | | | | estintoreallarme di retromarciatipo di motore - elettrico | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6000-SS, 38.746 | 2021 Concord, ON | 672 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 4V, 8.562 | 2017 Concord, ON | 15.454 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
Mitsubishi FBC30N2 NM, 10.093 | 2016 ON | 11.133 h | | | | illuminazioneestintoretrazione - 2 ruoteallarme di retromarciatipo di pneumatico - ammortizzatore | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 8.585 | 2017 ON | 16.269 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9.438 | 2016 Pointe-claire, QC | 12.606 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9.798 | 2016 Pointe-claire, QC | 11.537 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9.200 | 2016 Pointe-claire, QC | 12.466 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29.429 | 2018 ON | 4.040 h | | | | illuminazioneestintoreallarme di retromarciatipo di pneumatico - ammortizzatoretipo di motore - elettrico | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000 4V, 21.120 | 2018 Stoney Creek, ON | 4.569 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 18.959 | 2015 Stoney Creek, ON | 8.254 h | | | | illuminazioneestintoretrazione - 2 ruoteallarme di retromarciatipo di pneumatico - ammortizzatore | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP5000, 37.919 | 2018 Quebec, QC | 1.083 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricopneumaticiallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS EC30LN, 20.684 | 2016 Stoney Creek, ON | 7.229 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000, 13.832 | 2016 Pointe-claire, QC | 10.786 h | | | | illuminazioneestintoretipo di pneumatico - pneumaticatrazione - 2 ruoteallarme di retromarcia | Clicca qui per maggiori informazioni |
CAT 2EP6000, 40.265 | 2019 Pointe-claire, QC | 1.332 h | | | | illuminazionetipo di motore - elettricoestintorepneumatici | Clicca qui per maggiori informazioni |
|