John Deere 848L - attività forestali - skidder - Forestale - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

John Deere 848L

John Deere 848L

Anno
2021
Ore di utilizzo
4.700 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FINNING CANADA
Revelstoke, BC
+1 866 467 9900
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioJohn Deere 848L
Finning International
Categoriaattività forestali - skidder
Numero di serie1DW848LBAMF709286
Numero di catalogo10170563
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo4.700 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaRevelstoke, Canada
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)211.990 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniAll updates have been performed to the machine

Blade extensions

Spare tires and chains provided

Tires have approximately 60% remaining

Consignment - Contact Trevor Dueck for more information
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7