CAT 545D - attività forestali - skidder - Forestale - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 545D

CAT 545D

Anno
2017
Ore di utilizzo
7.886 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Salem, VA
+1 804 823 1272
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 545D
Carter Machinery Company
Categoriaattività forestali - skidder
Numero di serieKGP00262
Stock interno nr.5020260
Numero di catalogo10147041
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo7.886 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalem, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)95.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
MotoreEngine
Serbatoio dell'acquaWater Tank
Altre informazioniARCH BOOM GRAP, DF
BLADE, WIDE
CAB, W/ JSTK & CARM
CLEAN EMISSIONS MODULE
FRAME, DF REAR GRAP
LIGHTS, LED WORKING
Online Owner's Manual
SCREENS, READY ONLY
TIRES, 35.5L-32
WINCH, RETRIEVAL
WIPERS, FRONT/REAR
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1220
  • Machine is in overall good condition
  • Buono
  • SufficienteDoors dented and glass scratched
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
322
  • Park brake needs repaired
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteGlass is scratched up
  • Buono
  • ScarsoPark brake is inoperative and codes set
  • Buono
  • ScarsoInstall date April 2017
indicatori, cabina dell'operatore, console
831
  • No
  • No
  • No
  • 75-80%
  • Over 75%
  • Active and stored codes
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSeat could use a cleaning
  • Buono
  • ScarsoMissing rear wiper arm and blade
motore
500
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pink
  • Engine was just rebuilt and installed
  • Good
  • None
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
700
  • -35 freeze protection
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
510
  • Rattling noise when starting and shutting off machine
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMachine makes rattling noise when starting and shutting off
  • Buono
trasmissione
1500
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
520
  • Coding for steering fault
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMay be a little slack in steering. Steering is faulting from time to time on monitor
  • Buono
freno
600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
800
  • Little glitchy at times possible harness issue in rear section
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
scarificatore / valve / verricello
600
  • Winch and grapple
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 50%
  • 35.5 LB 32
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroFirestone50No
Posteriore sinistroFirestone50No
Anteriore destroFirestone50
Posteriore destroFirestone50No
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Floor mat could use being replaced
  • Park brake inoperative needs repaired
  • Left cab door dented at top window doesn’t slide all the way shut
  • Misc access panels on engine compartments bent and hard to shut
  • Missing steering lock on frame
  • Broken access panel handles
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7