Vermeer TR626 - Vagli vibranti - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Vermeer TR626

Vermeer TR626

Anno
2018
Ore di utilizzo
1.000 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioVermeer TR626
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategoriaVagli vibranti
Numero di serie56S8552N8HF004018
Stock interno nr.528968
Numero di catalogo10159514
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1.000 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)200.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni100?/09/19/24
2/28/2025 BM
2018 VERMEER TR626 TROMMEL
290 FPM (88.4 M/MIN)
4- STEEL TRUNNION ROLLERS 8"
4-IND HYDRAULIC JACKLEGS
8- SCREEN PANELS 0-7 DEGREES
ADDITIONAL REPLACEMENT PARTS
APPROX:200 CU YD PER HR
APRON:16'L,48"W, ROLLERS 4"
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY 950CCA,12V,120A SYSTEM
BELT SPEED: 290 FPM (88.4M/MM)
CONSIGNMENT / MARTINEK,J.
CONVEYOR BELT STACKING 3' X 10'
DRUM 6' DIA, X 26' X 24 RPM
DRUM MOTOR 8.8 CU IN (800 CU CM
ENGINE,DEERE PVX 4.5L, TIER 4F
FINES BELT SPEED:640 FPM 195M/MM
FINES CONVEYOR BELT WIDTH 36"
FINES CONVEYOR STACKING 16'16"
FUEL TANK: 100 GALLONS
HITCH WEIGHT: 30,000LBS
HOPPER CAPACITY: 6 CU YD
HOPPER HEIGHT: 9.5' (2.9 M)
HOPPER OPENING:13.2' X 5.3'
LOW FEED HOOPER, RADIAL STACKER
MAX SCREEN PANELS: 8
MAX VARIABLE OVERS BELT SPEED:
OPERATOR ADVANCE CONTROLS
OVERS CONVEYOR BELT SIZE:48" W/
RETURN IDLERS,RUBBER FLASHING,
ROTATION: 180°
SCREEN AGGREGATE + CONVEYOR
SCREEN BRUSHES, POLY,14" DIA
SCREEN DRUM DIAMETER: 6' (1.8 M)
SELF CLEANING TAIL PULLEY,TAKEUP
STEEL TRAILER FRAME
STRUCTURAL STEEL BUILDINGS
SUSPENSION,LEAF SPRINGS
TIRES, 235-75R, 17.5
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7