Caterpillar 444F

Caterpillar 444F

Prezzo
67.097 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
3286 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 444F
Categoriaterne
Numero di serieLYL00319
N. stockLYL00319
Numero di catalogoCU4540544
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo3286 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 67.097
IVA (19%)$ 12.748
Prezzo (IVA inclusa)$ 79.845
Features
Altre informazioniCUTTING WIDTH: 600 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente