Ricerca rapida

Caterpillar 430F2IT AQ+

Caterpillar 430F2IT AQ+

Prezzo
82.507 $
Anno
2018
Ore di utilizzo
3.264 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar 430F2IT AQ+
Categoriaterne
Numero di serieHWG00594
Stock interno nr.HWG594-A
Numero di catalogo10025212
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo3.264 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNovi, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)82.507 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
CAB, AC, IT, GP BKT, R BKT, 4WD, FRONT 12.5/80-18 REAR 19.5L-24
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1160
  • No
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteScratched
  • Buono
  • SufficienteHood decal is peeling
  • Buono
  • SufficienteLeft front bracket is bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor fading and more scratches and surface rust
  • SufficienteDented
  • SufficienteBoth sides are cracked
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
410
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
indicatori, cabina dell'operatore, console
1320
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteDirty
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteCushions are a little dirty and both arm rests show some wear
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • BuonoRed
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
700
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
1300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
1000
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
200
  • No
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1900
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
100
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
braccio & avambraccio
630
  • Buono
  • SufficienteP&B have a 1/4” of movement
  • SufficienteCould use some shimming
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteP&B have a 1/4” of movement
  • Buono
  • Buono
  • Buono
front bucket
241
  • SufficienteShows some wear
  • Sufficiente
  • ScarsoRight side is bent
  • SufficienteShows some wear and has a flip left
  • Buono
  • SufficienteP&B have a 1/4”- of movement
  • Buono
benna posteriore
140
  • Manual coupler shows some wear
  • 36” Bkt on unit and also has a 24” loose Bkt that shows some wear
  • SufficienteShows some wear
  • Sufficiente
  • Buono
  • SufficienteShow some wear
  • SufficienteShow some wear
axles / final drives
1200
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • Front 12.5/80-18 Rear 19.5L-24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontDeestone2570No
Left RearCarlisle2770No
Right FrontCarlisle2470No
Right RearCarlisle2870No
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7