Ricerca rapida

Caterpillar 430

Caterpillar 430

Prezzo
145.000
Anno
2020
Ore di utilizzo
1.038 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar 430
Categoriaterne
Numero di serieH8W00184
Stock interno nr.US0005632
Numero di catalogo10036153
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo1.038 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCITY OF INDUSTRY, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)145.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
Altre informazioniHYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
SEAT, DELUXE FABRIC
BUCKET-GP, 1.25 CYD
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
DISPLAY, STANDARD
LOADER BUCKET PINS
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
STICK, EXTENDABLE, 15FT
ENGINE, 86KW, C3.6 DITA, T4F
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
430 07A BACKHOE LOADER CFG2
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7