Caterpillar 428F

Caterpillar 428F

Prezzo
65.458 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
1493 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 428F
Categoriaterne
Numero di serieLYG02531
N. stockLYG02531
Numero di catalogoCU4415335
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo1493 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 65.458
IVA (19%)$ 12.437
Prezzo (IVA inclusa)$ 77.894
Features
Altre informazioniCUTTING WIDTH: 600 MM
BUCKET CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
LENGTH OF STICK: 2250 MM
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
OPERATING WEIGHT: 9 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Roger Immig
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 26
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente